Pubblica i tuoi prodotti
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
    Roca

    Inspira Column unit with two doors

    Column unit with two doors. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico857848XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaInspira
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1750
    • Larghezza (mm)323
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework