Pubblica i tuoi prodotti
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Base unit with two drawers for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico858100XXX
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaMeridian
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)565
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets