Pubblica i tuoi prodotti
LISBOA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

LISBOA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink

Stainless steel single bowl kitchen sink
Voce di capitolato
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico870M10450
  • Famiglia di prodottoKitchen sinks
  • Gruppo di famigliaLisboa
  • Data di pubblicazione2021-03-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures