Pubblica i tuoi prodotti
PORTO 550 Single bowl stainless steel sink
Roca

PORTO 550 Single bowl stainless steel sink

Single bowl stainless steel sink
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico870R10500
  • Famiglia di prodottoKitchen sinks
  • Gruppo di famigliaPorto
  • Data di pubblicazione2021-05-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures