Pubblica i tuoi prodotti
SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.7 su 5 stelle4.7(29 recensioni)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Voce di capitolato
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico870KC0860
  • Famiglia di prodottoKitchen sinks
  • Gruppo di famigliaSiena
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)860
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures