Pubblica i tuoi prodotti
Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Stainless steel single bowl kitchen sink. The elegance of this range can be found in its dimensions and its radius 12. Generous to work and easy to clean, the winning combination.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico871451D01
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks