Pubblica i tuoi prodotti
Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer

Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer. Stainless steel kitchen sinks collection characteristic for its different combinations of bowls, mixing big and small sizes, and its different drainer shapes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico87R101C01
  • Famiglia di prodottoKitchen sinks
  • Gruppo di famigliaGlasgow
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures