Pubblica i tuoi prodotti
RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550
Roca

RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550

4.6 su 5 stelle4.6(13 recensioni)
QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550
Voce di capitolato
  • Optional: 861104000 Soap dispenser
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico880150xx0
  • Famiglia di prodottoKitchen sinks
  • Gruppo di famigliaRiga
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)430
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleQuartz
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit