Pubblica i tuoi prodotti
BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink

    4.9 su 5 stelle4.9(12 recensioni)
    QUARZEX® single bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    Voce di capitolato
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico880180xx0
    • Famiglia di prodottoBergen
    • Gruppo di famigliaKitchen sink
    • Data di pubblicazione2021-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)780
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures