Pubblica i tuoi prodotti
IN-WALL - DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic)
Roca

IN-WALL - DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic)

DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic) - Concealed structure for toilet with dual flush valve
Voce di capitolato
  • Compatible with: 892027000  Offset elbow to adapt wall-hung toilets to floor drain installation
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico890092200
  • Famiglia di prodottoInstallation systems
  • Gruppo di famigliaIn-Wall
  • Data di pubblicazione2021-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1120
  • Larghezza (mm)135
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 19 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
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
Isole Marianne Settentrionali