Pubblica i tuoi prodotti
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern

    PL3-E - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flush Compatible with: 890090200 In-Wall BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090020 In-Wall DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 In-Wall BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090800 In-Wall DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090700 In-Wall DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico890097400
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaIn-Wall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)169
    • Larghezza (mm)259
    • Profondità (mm)11
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-27 33 00
    • Titolo OmniClassValve Actuators
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures