Pubblica i tuoi prodotti
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice
Voce di capitolato
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico890103009
  • Famiglia di prodottoFlush plates
  • Gruppo di famigliaIn-Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)162
  • Larghezza (mm)252
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-27 33 00
  • Titolo OmniClassValve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures