Pubblica i tuoi prodotti
IN-WALL EP1 - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush
Roca

IN-WALL EP1 - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush

EP1 - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush
Voce di capitolato
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico890104008
  • Famiglia di prodottoFlush plates
  • Gruppo di famigliaIn-Wall
  • Data di pubblicazione2021-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)162
  • Profondità (mm)252
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-27 33 00
  • Titolo OmniClassValve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures