Pubblica i tuoi prodotti
IN-WALL DUPLO Toilet L Concealed structure for toilet w/ dual flush cistern
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet L Concealed structure for toilet w/ dual flush cistern

3.7 su 5 stelle3.7(10 recensioni)
DUPLO toilet L - Concealed structure for toilet with dual flush cistern. Allows front or top activation. 90 ø / 110 ø elbow
Voce di capitolato
  • 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800. In-Wall PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009500. In-Wall PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico890121010
  • Famiglia di prodottoIn-wall tanks
  • Gruppo di famigliaIn-Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)820
  • Larghezza (mm)180
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 19 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures