Pubblica i tuoi prodotti
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern

    5.0 su 5 stelle5.0(10 recensioni)
    PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern Colours and finishes: 0 White, 1 Chrome, 2 Matt & 5 Combi
    Voce di capitolato
    • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico89018900x
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaIn-Wall
    • Data di pubblicazione2021-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-27 33 00
    • Titolo OmniClassValve Actuators
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures