Pubblica i tuoi prodotti
IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate
Roca

IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate

PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate. Recommended for public spaces. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Voce di capitolato
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico890189304
  • Famiglia di prodottoIn-Wall
  • Gruppo di famigliaInstallation systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)167
  • Larghezza (mm)257
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Panel Air Filters
  • Numero OmniClass23-27 33 00
  • Titolo OmniClassValve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures