Pubblica i tuoi prodotti
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel. o create a corner entry enclosure 2L2, 2 units of L2 must be ordered. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM12A2BC7D001XNMN
    • Famiglia di prodottoShower screens
    • Gruppo di famigliaVictoria Plus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens