Pubblica i tuoi prodotti
VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower
Roca

VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM185090xx
  • Famiglia di prodottoShower screens
  • Gruppo di famigliaVictoria
  • Data di pubblicazione2021-04-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1950
  • Larghezza (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numero OmniClass23-31 17 25
  • Titolo OmniClassShower Screens
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings