Pubblica i tuoi prodotti
VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install with another L2 forming a corner entry enclosure (2L2). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. To create a corner entry enclosure (Victoria 2L2), 2 units of Victoria L2 must be ordered.
Voce di capitolato
  • Compatible with: M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188120.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM188070xx
  • Famiglia di prodottoShower screens
  • Gruppo di famigliaVictoria
  • Data di pubblicazione2021-04-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1950
  • Larghezza (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numero OmniClass23-31 17 25
  • Titolo OmniClassShower Screens
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings