Pubblica i tuoi prodotti
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM2832BC7D00XXNMN
    • Famiglia di prodottoShower screens
    • Gruppo di famigliaNaray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)88
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens