Pubblica i tuoi prodotti
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP10164038401xx0
    • Famiglia di prodottoShower trays
    • Gruppo di famigliaTerran
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)31
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principaleStonex
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 15
    • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures