Pubblica i tuoi prodotti
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP1016A432001xx0
    • Famiglia di prodottoShower trays
    • Gruppo di famigliaTerran
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-29
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1700
    Relativo a
    • Materiale principaleStonex
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit