Pubblica i tuoi prodotti
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. With an integrated drain of small dimensions and architectural character, Pyros maximizes the shower area and adds a touch of sophistication to the bathroom space. Its high drainage capacity and its progressive gradients, aids in the rapid evacuation of the water, preventing it from blocking up and eventually overflowing.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP9016402BC01xx0
    • Famiglia di prodottoShower trays
    • Gruppo di famigliaPyros
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principaleStonex
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
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
    Isole Marianne Settentrionali