Pubblica i tuoi prodotti
BAIA Vasca da bagno freestanding
Roca

BAIA Vasca da bagno freestanding

L'estetica rétro di questa vasca freestanding è compensata da un design contemporaneo ed ergonomico. Questo elemento, punto focale di qualsiasi bagno, aggiunge un ulteriore tocco di eleganza a una stanza che è il paradigma del lusso. La vasca, prodotta in Surfex®, l'esclusivo materiale di Roca che consente di plasmare elementi senza giunture altrimenti irrealizzabili con altri materiali, antiscivolo, crea una texture delicata e opaca, estremamente gradevole al tatto. La selezione di resine e minerali presente nella rispettiva composizione garantisce, inoltre, un'eccellente resistenza agli urti, ai prodotti chimici abrasivi e alla luce ultravioletta, per cui il lavabo mantiene nel tempo il proprio colore e aspetto originario. Inoltre, Surfex® garantisce un'eccellente resistenza termica per aumentare così l'efficienza energetica della tua casa.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA248449xx0
  • Famiglia di prodottoBaths
  • Gruppo di famigliaBaia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)650
  • Larghezza (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleSurfex
  • Materiale secondarioSurfex
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)153
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures