Pubblica i tuoi prodotti
BAIA Miscelatore incassato per lavabo con bocca di 180 mm
BAIA Miscelatore incassato per lavabo con bocca di 180 mm
BAIA Miscelatore incassato per lavabo con bocca di 180 mm
    Roca

    BAIA Miscelatore incassato per lavabo con bocca di 180 mm

    4.7 su 5 stelle4.7(27 recensioni)
    Questo miscelatore a 3 fori da muro (bocca di 180 mm) è perfetto per creare un sofisticato punto focale sopra lavabi compatibili della collezione Baia di Armani/Roca (cod. A3270C1..0, cod. A3270C3..0 e cod. A3270C7..0). Soluzione insuperabile in quanto a eleganza e lusso sempre all'insegna della discrezione. Ogni rubinetto è provvisto dell'esclusiva dicitura Armani/Roca indicante l'acqua calda e quella fredda per dare un ulteriore tocco di raffinatezza alla zona dedicata alla bellezza. Scegli una delle tre finiture disponibili: Greige, un mix tra grigio e beige, è uno dei leitmotiv delle creazioni di Giorgio Armani ed è considerato da molti la tonalità ideale quando si tratta di interior design. Brushed Steel, discreta e al contempo sofisticata, è perfetta per dare un'aria elegante a un ambiente industriale. La finitura Chrome conferisce a qualsiasi bagno un'aria fresca e classica. Inoltre, ogni componente è stato trattato con l'esclusivo rivestimento di Roca Ever shine® per garantire una lucentezza permanente. Le finiture Greige e Brushed Steel sono state trattate con la tecnologia PVD, il metodo di rivestimento all'avanguardia che unisce la finitura al rubinetto per creare superficie di ottone duratura.
    Voce di capitolato
    • Create a sophisticated focal point above Armani/Roca Baia collection compatible basins (Ref. A3270C1..0, Ref. A3270C3..0 and Ref. A3270C7..0) with this wall-mounted 3-hole basin mixer (180mm spout), that is the height of elegance and understated luxury. Every tap features the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area. Select one of our three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware surface.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA5A3576xxx
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-13
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)179
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures