Pubblica i tuoi prodotti
BAIA Colonna doccia termostatica
BAIA Colonna doccia termostatica
BAIA Colonna doccia termostatica
    Roca

    BAIA Colonna doccia termostatica

    4.8 su 5 stelle4.8(9 recensioni)
    Seppur di ispirazione classica, questa colonna doccia è provvista di una tecnologia innovativa, compresa l'efficienza ultramoderna garantita dalla sua funzione termostatica. Grazie alla doccia a mano con flessibile di 1,7 m e al soffione a pioggia ad alta pressione, il momento della doccia diventa un'esperienza contrassegnata da funzionalità impeccabile e lusso. Il sistema Security 38̊® protegge l'utente dalle temperature eccessive, mentre la funzione Quick reaction® garantisce che la temperatura selezionata rimanga invariata durante l'uso. Inoltre, la funzione di sicurezza anti-ustioni evita interruzioni automatiche inaspettate dell'erogazione di acqua fredda e tutti i pericoli che ne deriverebbero. Greige, un mix tra grigio e beige, è uno dei leitmotiv delle creazioni di Giorgio Armani ed è considerato da molti la tonalità ideale quando si tratta di interior design. Questa colonna doccia termostatica è disponibile in tre finiture: Brushed Steel, discreta e al contempo sofisticata, è perfetta per dare un'aria elegante a un ambiente industriale. La finitura Chrome conferisce a qualsiasi bagno un'aria fresca e classica. Inoltre, ogni componente è stato trattato con l'esclusivo rivestimento di Roca Ever shine® per garantire una lucentezza permanente. Le finiture Greige e Brushed Steel sono state trattate con la tecnologia PVD, il metodo di rivestimento all'avanguardia che unisce la finitura al rubinetto per creare superficie di ottone duratura.
    Voce di capitolato
    • In spite of its classical inspiration, this shower column is equipped with innovative technology, including the ultimate modern efficiency delivered by its thermostatic feature. Including a hand shower with a 1.7 m shower hose and a high-flow rain head, it provides impeccable functionality and a touch of luxury to the shower experience. Fitted with the Security 38̊ ® system, it protects the user from excessive water temperatures, while the Quick reaction® feature ensures that the selected temperature remains unchanged during use. Moreover, the anti-burn safety feature ensures that any unexpected disruption in the cold water supply automatically stops flow to avoid any danger. This thermostatique shower column is available in thee different finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA5A9776xxx
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2280
    • Larghezza (mm)599
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures