Pubblica i tuoi prodotti
BAIA Luce da paret
BAIA Luce da paret
    Roca

    BAIA Luce da paret

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
    Luce da parete a forma semicircolare realizzata con inserti in tessuto e anelli metallici. Un sistema di illuminazione a LED interno costituito da diversi piccoli spot a LED è stato progettato per ottenere la migliore diffusione della luce. Il sistema può essere rimosso per manutenzion.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA813084xxx
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale di flusso
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings