Pubblica i tuoi prodotti
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Side panel for sliding doors. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM12C3847D001XNMN
    • Famiglia di prodottoShower screens
    • Gruppo di famigliaVictoria Plus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens