Pubblica i tuoi prodotti
Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm
Roca

Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm

Victoria - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM1443E85DC0XXNMN
  • Famiglia di prodottoShower screens
  • Gruppo di famigliaVictoria (scr)
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1500
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numero OmniClass23-31 17 25
  • Titolo OmniClassShower Screens