Pubblica i tuoi prodotti
NARAY L2-E 1500 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1500 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1500 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)
    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with a side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 100 mm. Maxiclean treatment included.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM145150xxM
    • Famiglia di prodottoShower screens
    • Gruppo di famigliaNaray
    • Data di pubblicazione2021-04-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)1500
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings