Pubblica i tuoi prodotti
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
    Rockfon

    Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms

    Pannello acustico murale, estetico e senza cornice, adatto all'utilizzo in uffici, aree reception, ecc. dove è necessario un maggiore assorbimento acustico senza compromettere il design Una superficie liscia, matt ed extra-bianca che offre elevate proprietà di riflessione della luce, diffusione della luce e antistatiche, oltre a una lunga durata del prodottoDisponibile in una varietà di formati sagomati con bordo A minimalista, e in una gamma cromatica personalizzata illimitata, che utilizza i colori NCS (Natural Colour System)Veloce e facile da installare con l'apposito kit di fissaggio a parete. Il kit di fissaggio consente di installare il pannello murale a diverse distanze dalla parete, creando sovrapposizioni e motivi interessanti
    Voce di capitolato
    • Reaction To Fire A1
      Light reflection 85%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Steam cleaning (twice a year)
      Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (2x Weekly disinfection):
      - Active chlorine 2,6%
      - Quaternary ammonium 0,25%
      - Hydrogen peroxide 5%
      - Ethanol 70%
      - Isopropanol 70%
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Clean Room Classification 3
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:

      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorockfon-cleanspace-ceiling-tile-for-air-tight-cleanrooms
    • Famiglia di prodottoSuspended Ceilings
    • Gruppo di famigliaHygienic
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-05-23
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Materiale secondarioLana di roccia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCSoffitto