Pubblica i tuoi prodotti
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
    Rockfon

    ROCKFON VertiQ

    Pannello murale estetico e durevole. Elevatissime prestazioni di assorbimento acustico. Disponibile in bianco, grigio scuro e nero. Installazione all’orizzontale o alla verticale per numerose opzioni di design. Ottime prestazioni in termini di protezione incendio e resistenza all’umidità.
    Voce di capitolato
    • Sound absorption αw: 0.95 (Class A)
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum or damp cloth.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 5
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorockfon-medicare-standard
    • Famiglia di prodottoSuspended Ceilings
    • Gruppo di famigliaMedicare
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Codice ETIMEG000041
    • Nome ETIMConsumer electronics
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Codice UNSPSC30161602
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21
    • Titolo OmniClassCeiling Panels