Pubblica i tuoi prodotti
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFACADE PREMIUM is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 65 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performanc summer, like winter. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Voce di capitolato
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaVertical Wall - Ventilated façade
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-11-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1350
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento

Disponibilità Regionale

Africa Europa