Pubblica i tuoi prodotti
Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFEU REI 60 Black RsD is an uncoated double density bare stone wool insulating board. Fire resistance 60 minutes under concrete slab 140 mm. APPLICATION ROCKFEU REI 60 Black RsD is used for insulation of floors in sub-slab (insulation of an existing slab by pegging on the underside of it). ADVANTAGES : Fire safety (Non-combustible Euroclass A1) and fire resistance REI 60 (1h firebreak); Thermal and acoustic performance; The veil provides additionnal protection; Smooth surface; Lightness of panels and good maneuverability; Possibility of painting the panels; Mechanical performance (good behavior).
Voce di capitolato
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_ROCKFEU_RE_60_Black_RsD
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaFloor : Sub-slab
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa