Pubblica i tuoi prodotti
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Steel tray 90.500 and others : thickness 0,75mm - ROCKBARDAGE 130 or 110mm stone wool insulation board - Metal cladding 0.75mm (vertical ribs) - 2.5 fasteners/m² ROCKBARDAGE is an uncoated single density stone wool insulating board, with a density of 50 kg/m3, machined to be integrated into the specific geometries of cladding plates. APPLICATION : It is used for the thermo-acoustic insulation and passive fire protection of buildings with double-skin metallic cladding (vertical or horizontal).
    Voce di capitolato
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRWF_SYS_ROCKBARDAGE
    • Famiglia di prodottoInsulation
    • Gruppo di famigliaVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-09-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)1350
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia