Pubblica i tuoi prodotti
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Steel tray 90.500 (perforated at 15%) : thickness 0,75mm - ROCKSOURDINE vapor barrier - ROCKBARDAGE ENERGY 150mm stone wool insulation board - Metal cladding 0.75mm (vertical ribs) - 2.5 fasteners / m² ROCKBARDAGE NU ENERGY is an uncoated single density stone wool insulating board, with a density of 50 kg/m3, machined to be integrated into the specific geometries of cladding plates. APPLICATION : It is used for the thermo-acoustic insulation and passive fire protection of buildings with double-skin metallic cladding (vertical or horizontal).
    Voce di capitolato
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRWF_SYS_ROCKBARDAGE_ENERGY_PERFO
    • Famiglia di prodottoInsulation
    • Gruppo di famigliaVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)1350
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMuro

    Disponibilità Regionale

    Africa Europa
    Algeria
    Francia
    Costa d'Avorio
    Libia
    Marocco
    Mauritania
    Sahara Occidentale
    Senegal
    Sudafrica
    Tunisia