Coppella in lana di roccia, con disposizione concentrica delle fibre, rivestita su un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale con funzione estetica, per isolare termicamente e acusticamente le tubazioni in applicazioni in campo caldo.
Il prodotto è particolarmente indicato per isolare, con elevate prestazioni termiche, tubazioni per impianti idrico sanitari di riscaldamento. La coppella dispone di un taglio longitudinale per una facile installazione ed è inoltre dotata di linguetta autoadesiva. Sul rivestimento in alluminio è riportato il nome del prodotto, insieme al diametro e allo spessore; sono inoltre tracciate delle linee per agevolare il taglio a 45°.
Lunghezza: 1000 mm
Diametro interno: da 15 a 273 mm
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Italia |