Pubblica i tuoi prodotti
Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)
ROCKWOOL

Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)

Riempitivo acustico in lana di roccia, denominato Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, a densità medio-bassa, pre-sagomato con sezione a "V", rivestito sul lato inferiore esposto con velo minerale nero avente funzione estetica, per l’assorbimento acustico di coperture continue piane metalliche.
In presenza di lamiere grecate forate ad intradosso di copertura, il prodotto Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, posato all'interno delle greche, è la scelta progettuale più opportuna per ottimizzare le prestazioni di assorbimento acustico della soluzione tecnologica. Il riempitivo acustico è costituito da lana di roccia ROCKWOOL pre-sagomata grazie a un'incisione centrale, che consente di piegare l’elemento a V per un agevole inserimento nei profili trapezoidali delle greche.
Lunghezza 1250 mm e spessore 30 mm. Larghezza variabile in funzione della geometria del vuoto di greca
Voce di capitolato
  • https://www.rockwool.com/it/download-strumenti/documentazione-tecnica/?selectedCat=voci%20di%20capitolato
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWI_Riempitivo-acoustico-RAF-SE-V
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaPannelli
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento

Disponibilità Regionale

Europa
Italia