Pubblica i tuoi prodotti
Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)
ROCKWOOL

Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Voce di capitolato
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWS_CONLIT_MC
  • Famiglia di prodottoPanels
  • Gruppo di famigliaCurtain Walls
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2018-11-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19
  • Titolo OmniClassThermal Insulation 
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilità Regionale

Europa Africa Sud America Nord America