Pubblica i tuoi prodotti
GRANROCK Super (PL)
GRANROCK Super (PL)
    ROCKWOOL

    GRANROCK Super (PL)

    Granulat ze skalnej wełny mineralnej GRANROCK SUPER jest przeznaczony do izolacji termicznej. Stosuje się go na poddaszach oraz do ocieplania ścian zewnętrznych w domach jednorodzinnych. Jest wykorzystywany tam, gdzie niemożliwe lub utrudnione jest zamontowanie płyt lub mat.
    Voce di capitolato
    • Granulat GRANROCK SUPER stanowi niepalne ocieplenie z wełny skalnej ROCKWOOL. Izolację termiczną z granulatu wykonuje się za pomocą dowolnej maszyny do nadmuchu granulatów izolacyjnych. Dzięki granulatowi GRANROCK SUPER można ocieplać trudno dostępne miejsca, w których płyty z wełny skalnej ani maty by się nie sprawdziły. Może być montowany przez cały rok, niezależnie od temperatury i wilgotności.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogranrock-pl
    • Famiglia di prodottoInsulation
    • Gruppo di famigliaBlown
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Classificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_31_48_34
    • Descrizione Uniclass 2015Granular mineral wool insulation
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19
    • Titolo OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Polonia