Pubblica i tuoi prodotti
Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] LABELROCK plaque de plâtre standard (10mm) is a stone wool double density board glued with a 10 mm plasterboard. APPLICATION LABELROCK plaque de plâtre standard (plasterboard) is used for the insulation of all types of masonry vertical walls. It is implemented by gluing on the wall or by screwing on a framework according to technical appreciation. PRODUCT BENEFITS -Easy to install and better performance due to a thermo-acoustic joint of 3 cm integrated at the bottom of the panel.
Voce di capitolato
  • Plaster board 10 mm and stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 to 0,035 W/m.K Two layers density : 65 and 110 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_LABELROCK_STD10mm
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2700
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa