Pubblica i tuoi prodotti
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] MB ROCK + is uncoated, dual density rigid stone wool board. It is used for interior lining insulation of wood constructions . It allows to minimize cold bridges in front of the uprights. ADVANTAGES : Thermal confort (density 80+ kg/m3) and allows to reduce cold bridges. Non-combustible (Euroclass A1).
Voce di capitolato
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 60 and 110 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_MB_ROCK_PLUS
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaVertical Wall - Wooden Frame
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)60
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa