Pubblica i tuoi prodotti
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKACIER B NU is an uncoated single density stone wool board. The orientation of the fibres is controlled during manufacture, providing enhanced mechanical performance. APPLICATION It is used for flat roof insulation made of ribbed steel sheets or wooden elements and inaccessible (Classe B). ADVANTAGES : Excellent mechanical strength due to straightened fibres. Thermal (including summer comfort) and acoustic performance. Non-combustible (Euroclass A1). More efficient installation due to the Long Length format (2400x600mm and 2400x1200mm, not available for all thicknesses). Dimensional stability. Rot-proof and non-hydrophilic.
Voce di capitolato
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_ROCKACIER_B_NU
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaFlat Roof Insulation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa