Pubblica i tuoi prodotti
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

Voce di capitolato
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_ROCKCOMBLE
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaAttics - In between rafters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1350
  • Larghezza (mm)565
  • Profondità (mm)140
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa