Pubblica i tuoi prodotti
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR KRAFT is a single density, stone wool panel covered with a polyethylene kraft layer. APPLICATION ROCKMUR KRAFT is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR KRAFT can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM PRO and FLEX PRO). PRODUCT BENEFITS Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Voce di capitolato
  • Stone wool insulation mono-density board with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_ROCKMUR_KRAFT
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaVertical Wall or Attics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1350
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa