Pubblica i tuoi prodotti
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKMUR NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR Nu can be used for partition walls insulation. PRODUCT BENEFITS The most versatil product; Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Voce di capitolato
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_ROCKMUR_NU
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaVertical Wall or Partition Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1350
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa