Pubblica i tuoi prodotti
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Concrete block wall : 200 mm - Metalic fastening (1,25 per m² and with a 150mm² section) - ROCKFACADE - Ventilated air layer of 20 mm (minimum) with wooden vertical rafters (and EPDM tape) - External cladding ROCKFAÇADE is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 39 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performance. Product mechanical strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Voce di capitolato
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_SYS_ROCKFACADE_PARPAING
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaVertical Wall - Ventilated façade
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1350
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro

Disponibilità Regionale

Africa Europa