Pubblica i tuoi prodotti
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] FLOOR COMPOSITION from inside to outside : - Concrete slab 230mm - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - 5 dowels per insulation board ROCKFEU REI 120 Natural RsD is a double density stone wool insulating board covered with a Natural fiber glass. Fire resistance 120 minutes under concrete slab 140 mm. APPLICATION : ROCKFEU REI 120 Natural RsD is used for insulation of floors in sub-slab (insulation of an existing slab by pegging on the underside of it).
Voce di capitolato
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaFloor : Sub-slab
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 13 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Thermal Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa