Pubblica i tuoi prodotti
Conlit® Duct 120 (IT)
ROCKWOOL

Conlit® Duct 120 (IT)

Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità, rivestito su un lato da un foglio di alluminio, rinforzato da una rete in fibra minerale. Progettato per la protezione dal fuoco di condotte metalliche rettangolari di ventilazione.
Specificamente progettato per la protezione dal fuoco di condotte metalliche rettangolari di ventilazione di dimensioni massime pari 1250x1000 mm (larghezza x altezza), con prestazione di resistenza al fuoco pari a EI 120, conformemente alla Valutazione Tecnica Europea ETA 22/0150.
Per una corretta messa in opera è necessario far riferimento alle indicazioni contenute all’interno della Valutazione Tecnica Europea ETA 22/0150 e alla documentazione ROCKWOOL dedicata.
Formato: 1200x1000 mm
Voce di capitolato
  • https://www.rockwool.com/it/download-strumenti/documentazione-tecnica/?selectedCat=voci%20di%20capitolato
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWI_Conlit-Duct-120
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaPannelli
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento

Disponibilità Regionale

Europa