Pubblica i tuoi prodotti
Roxtec GH BG™
Roxtec GH BG™
Roxtec GH BG™
Roxtec GH BG™
    Roxtec

    Roxtec GH BG™

    Passaggio con flangia e morsetto di messa a terra, per il fissaggio mediante imbullonatura a strutture uniformi.

    Roxtec GH BG™ è un sistema di sigillatura cavi e tubi per applicazioni di collegamento e messa a terra. Il telaio rettangolare in acciaio viene imbullonato a pareti/pavimenti sandwich o in acciaio e permette di sigillare un elevato numero di cavi e tubi. Il passaggio può essere utilizzato con una controflangia GE in acciaio galvanizzato per coprire la profondità di un muro spesso. I tester Roxtec EC (Electrical Continuity, continuità elettrica) sono disponibili come indicatori delle prestazioni elettriche delle installazioni.

  • Previene l’ingresso di roditori
  • Facilità di manutenzione e controllo
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 0,1 bar (catastrofico)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Resistenza al fuoco

      • Classificazione E/EI secondo EN 13501
      • Classificazione F/T secondo UL 1479

      Struttura dell'installazione

      • Metallo
      • Armadi e quadri

      Tipo di montaggio

      • Imbullonatura
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGH_BG_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
    • Classificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC002600
    • Nome ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping